Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 120 mm D - Diamètre Extérieur 180 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 60 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 130,6 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 162,2 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 6,38 mm k - Diamètre trou 3,5 mm Classe de Jeu Radial C4 Masse 5,1 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 535 kN C0 - Capacité Charge Statique 705 kN Cu - Charge limite à la fatigue 76 kN e - Coefficient 0.3 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.23 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.28 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.39 N ref - Vitesse thermique de référence 2500 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 3400 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 10,201 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 12,799 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 8,572 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 4,286 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,444 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 128,8 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 171,2 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors