Roulements à rotule sur rouleaux

24026EAK30W33 - SNR

24026EAK30W33

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:30

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur130 mm
D - Diamètre Extérieur200 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure69 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure143 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure178,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure8,34 mm
k - Diamètre trou4 mm
Référence du manchon associéH24026
Classe de Jeu RadialCN
Masse7,5 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique684 kN
C0 - Capacité Charge Statique909 kN
Cu - Charge limite à la fatigue95,1 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.13
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.18
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.25
N ref - Vitesse thermique de référence2300 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique3100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)10,155 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)12,845 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,257 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,129 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,442 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI138,8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE191,2 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image