Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 130 mm D - Diamètre Extérieur 200 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 69 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 143 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 178,6 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 8,34 mm k - Diamètre trou 4 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 7,5 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 684 kN C0 - Capacité Charge Statique 909 kN Cu - Charge limite à la fatigue 95,1 kN e - Coefficient 0.31 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.13 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.18 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.25 N ref - Vitesse thermique de référence 2300 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 3100 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 10,155 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 12,845 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 8,257 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 4,129 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,442 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 140 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 190 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors