Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:30
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 140 mm D - Diamètre Extérieur 210 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 69 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 152,9 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 188,2 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 8,9 mm k - Diamètre trou 4 mm Référence du manchon associé H24028 Classe de Jeu Radial C4 Masse 7,9 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 704 kN C0 - Capacité Charge Statique 958 kN Cu - Charge limite à la fatigue 98,6 kN e - Coefficient 0.28 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.34 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.39 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.56 N ref - Vitesse thermique de référence 2100 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 2900 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 10,667 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 13,333 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 8,74 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 4,37 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,444 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 148,8 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 201,2 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors