• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

24028EAW33C4 - SNR

24028EAW33C4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur140 mm
D - Diamètre Extérieur210 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure69 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure152,9 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure188,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure8,9 mm
k - Diamètre trou4 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse8,03 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique704 kN
C0 - Capacité Charge Statique958 kN
Cu - Charge limite à la fatigue98,6 kN
e - Coefficient0.28
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.34
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.39
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.56
N ref - Vitesse thermique de référence2100 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2900 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)10,667 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,333 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,74 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,37 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,444 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI148,8 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE201,2 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image