Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 160 mm D - Diamètre Extérieur 240 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 80 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 173,8 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 216,2 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 9,48 mm k - Diamètre trou 4,5 mm Classe de Jeu Radial C2 Masse 11,84 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 953 kN C0 - Capacité Charge Statique 1320 kN Cu - Charge limite à la fatigue 130 kN e - Coefficient 0.29 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.26 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.32 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.45 N ref - Vitesse thermique de référence 1800 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 2600 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 10,625 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 13,375 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 8,455 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 4,228 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,443 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 170,2 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 229,8 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors