Roulements à rotule sur rouleaux

24034EAK30W33C3 - SNR

24034EAK30W33C3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:30

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur170 mm
D - Diamètre Extérieur260 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure90 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure188 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure232,3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure11,99 mm
k - Diamètre trou5 mm
Référence du manchon associéAH24034
Classe de Jeu RadialC3
Masse16,53 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1100 kN
C0 - Capacité Charge Statique1600 kN
Cu - Charge limite à la fatigue154 kN
e - Coefficient0.3
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.18
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.23
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.32
N ref - Vitesse thermique de référence1600 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)10,649 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,351 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,595 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,298 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,444 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI180,2 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE249,8 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image