Roulements à rotule sur rouleaux

24036EAK30W33C3 - SNR

24036EAK30W33C3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:30

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur180 mm
D - Diamètre Extérieur280 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure100 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure202,5 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure249 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification3 ou 4
b - Largeur rainure11,8 mm
k - Diamètre trou5 mm
Référence du manchon associéH24036
Classe de Jeu RadialC3
Masse21,2 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1270 kN
C0 - Capacité Charge Statique1830 kN
Cu - Charge limite à la fatigue173 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.16
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.21
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.29
N ref - Vitesse thermique de référence1500 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2200 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)10,648 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,352 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,586 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,293 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,444 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI190,2 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE269,8 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image