Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
190 mm
D - Diamètre Extérieur
290 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
100 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
263,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
2,1 mm
Nb de trous de lubrification
3
b - Largeur rainure
13 mm
k - Diamètre trou
6 mm
Classe de Jeu Radial
C3
Masse
23,04 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
1360 kN
C0 - Capacité Charge Statique
2000 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
187 kN
e - Coefficient
0.3
Y0 - Coefficient charge statique axiale
2.18
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
2.23
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
3.32
N ref - Vitesse thermique de référence
1300 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
2100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
11,135 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
13,865 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
8,866 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)
4,433 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)
0,445 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI
202 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
278 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement