Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 190 mm D - Diamètre Extérieur 290 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 100 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 263,2 mm rs - Rayon mini de Raccordement 2,1 mm Nb de trous de lubrification 3 b - Largeur rainure 13 mm k - Diamètre trou 6 mm Classe de Jeu Radial CN Masse 23,4 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 1360 kN C0 - Capacité Charge Statique 2000 kN Cu - Charge limite à la fatigue 187 kN e - Coefficient 0.3 Y0 - Coefficient charge statique axiale 2.18 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 2.23 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 3.32 N ref - Vitesse thermique de référence 1300 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 2100 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 11,135 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 13,865 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 8,866 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 4,433 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,445 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da min - Diamètre mini épaulement BI 202 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 278 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 2 mm
Industry Calcul Factors