Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 190 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 290 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 100 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 263,2 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 2,1 mm |
| Nb de trous de lubrification | 3 |
| b - Largeur rainure | 13 mm |
| k - Diamètre trou | 6 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Masse | 23,733 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 1360 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 2000 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 187 kN |
| e - Coefficient | 0.3 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 2.18 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 2.23 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 3.32 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 1300 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 2100 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 11,134 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 13,866 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 8,86 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 4,43 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,445 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da max - Diamètre max épaulement BI | 0 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 202 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 278 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 2 mm |