• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

24038EMW33C3 - SNR

24038EMW33C3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur190 mm
D - Diamètre Extérieur290 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure100 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure263,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure13 mm
k - Diamètre trou6 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse23,733 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1360 kN
C0 - Capacité Charge Statique2000 kN
Cu - Charge limite à la fatigue187 kN
e - Coefficient0.3
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.18
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.23
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.32
N ref - Vitesse thermique de référence1300 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)11,134 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,866 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,86 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,43 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,445 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI202 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE278 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image