• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

24040EAK30W33C3 - SNR

24040EAK30W33C3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur200 mm
D - Diamètre Extérieur310 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure109 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure276 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure12,67 mm
k - Diamètre trou6 mm
Référence du manchon associéAH24040
Classe de Jeu RadialC3
Masse29,16 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1570 kN
C0 - Capacité Charge Statique2280 kN
Cu - Charge limite à la fatigue210 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.13
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.18
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.24
N ref - Vitesse thermique de référence1300 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)106,29 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,371 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,457 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,229 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,443 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI212 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE298 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image