Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panier
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
200 mm
D - Diamètre Extérieur
310 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
109 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
276 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
2,1 mm
Nb de trous de lubrification
3
b - Largeur rainure
12,67 mm
k - Diamètre trou
6 mm
Classe de Jeu Radial
C3
Masse
29,65 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
1570 kN
C0 - Capacité Charge Statique
2280 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
210 kN
e - Coefficient
0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale
2.13
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
2.18
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
3.24
N ref - Vitesse thermique de référence
1300 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
2000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
10,629 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
13,371 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
8,457 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)
4,229 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)
0,443 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI
212 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
298 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement