Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:30
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 200 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 310 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 109 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 283,3 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 2,1 mm |
| Nb de trous de lubrification | 3 ou 4 |
| b - Largeur rainure | 12,67 mm |
| k - Diamètre trou | 6 mm |
| Référence du manchon associé | H24040 |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Masse | 31,4 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 1520 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 2120 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 195 kN |
| e - Coefficient | 0.33 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 2.01 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 2.06 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 3.07 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 1400 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 2000 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 10,136 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 12,864 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 8,121 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 4,061 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,441 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da max - Diamètre max épaulement BI | 0 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 210,2 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 299,8 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 2 mm |