• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

24048EMK30W33C4 - SNR

24048EMK30W33C4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:30

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur240 mm
D - Diamètre Extérieur360 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure118 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure323 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Nb de trous de lubrification3 ou 8
b - Largeur rainure15,31 mm
k - Diamètre trou7 mm
Référence du manchon associéH24048
Classe de Jeu RadialC4
Masse41 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2020 kN
C0 - Capacité Charge Statique3050 kN
Cu - Charge limite à la fatigue267 kN
e - Coefficient0.29
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.26
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.32
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.45
N ref - Vitesse thermique de référence1100 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique1700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)11,122 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,878 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,796 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,398 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,445 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI252,4 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE347,6 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image