Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 240 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 360 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 118 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 323 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 3 mm |
| Nb de trous de lubrification | 3 ou 8 |
| b - Largeur rainure | 15,31 mm |
| k - Diamètre trou | 7 mm |
| Classe de Jeu Radial | C3 |
| Masse | 41,6 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 2020 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 3050 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 267 kN |
| e - Coefficient | 0.29 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 2.26 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 2.32 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 3.45 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 1100 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 1700 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 11,122 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 13,878 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 8,796 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 4,398 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,445 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da max - Diamètre max épaulement BI | 0 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 252,4 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 347,6 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 2,5 mm |