• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

24052EAK30W33 - SNR

24052EAK30W33

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:30

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur260 mm
D - Diamètre Extérieur400 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure140 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure286,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure353,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Nb de trous de lubrification3 ou 8
b - Largeur rainure19,3 mm
k - Diamètre trou8 mm
Référence du manchon associéH24052
Classe de Jeu RadialCN
Masse61,4 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2520 kN
C0 - Capacité Charge Statique3820 kN
Cu - Charge limite à la fatigue325 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.12
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.16
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.22
N ref - Vitesse thermique de référence950 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique1600 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)10,642 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,358 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,537 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,269 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,443 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI275 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE385 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image