Roulements à rotule sur rouleaux

24056EMW33 - SNR

24056EMW33

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage massive monobloc usinée, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur280 mm
D - Diamètre Extérieur420 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure140 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure377,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement4 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure16,42 mm
k - Diamètre trou8 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse66 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique2720 kN
C0 - Capacité Charge Statique4120 kN
Cu - Charge limite à la fatigue344 kN
e - Coefficient0.3
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.2
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.25
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.34
N ref - Vitesse thermique de référence900 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique1500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)10,637 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)13,363 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,521 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,261 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,443 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI294,6 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE405,4 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image