Roulements à rotule sur rouleaux

24072EMD1C3 - NTN

24072EMD1C3

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur360 mm
D - Diamètre Extérieur540 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure180 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure478 mm
rs - Rayon mini de Raccordement5 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure27 mm
k - Diamètre trou16 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse147 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique4040 kN
C0 - Capacité Charge Statique6840 kN
Cu - Charge limite à la fatigue220 kN
e - Coefficient0.31
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.12
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.16
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.22
N lim - Vitesse limite Lubrification huile820 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse640 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI378 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE522 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image