• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

240/530BC3 - NTN

240/530BC3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux asymétriques, avec épaulement central sur bague intérieure, cage massive 2 parties usinée centrée sur bague intérieure, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur530 mm
D - Diamètre Extérieur780 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure250 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure688,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement6 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure33 mm
k - Diamètre trou20 mm
Classe de Jeu RadialC3
Masse406 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique6200 kN
C0 - Capacité Charge Statique12700 kN
Cu - Charge limite à la fatigue700 kN
e - Coefficient0.3
Y0 - Coefficient charge statique axiale2.19
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur2.24
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur3.33
N lim - Vitesse limite Lubrification huile430 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse330 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI553 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE757 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image