Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, avec épaulement central sur bague intérieure, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 120 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 200 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 80 mm |
| d2 - Diamètre extérieur bague intérieure | 133,2 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 171,8 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 2 mm |
| Nb de trous de lubrification | 3 |
| b - Largeur rainure | 10,05 mm |
| k - Diamètre trou | 4,5 mm |
| Classe de Jeu Radial | CN |
| Masse | 10 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 749 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 948 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 100 kN |
| e - Coefficient | 0.39 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 1.7 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 1.74 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 2.59 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 2000 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 2600 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 8,684 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 11,316 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 7,231 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,434 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da max - Diamètre max épaulement BI | 0 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 131 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 189 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 2 mm |