Roulements à rotule sur rouleaux

24128EAW33C4 - SNR

24128EAW33C4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur140 mm
D - Diamètre Extérieur225 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure85 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure156,2 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure197,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification3 ou 4
b - Largeur rainure10 mm
k - Diamètre trou4,5 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse12,77 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique951 kN
C0 - Capacité Charge Statique1280 kN
Cu - Charge limite à la fatigue130 kN
e - Coefficient0.34
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.93
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.98
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.94
N ref - Vitesse thermique de référence1600 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,635 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)12,365 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,737 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,869 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,438 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI152 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE213 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image