• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

24130EAK30W33C4 - SNR

24130EAK30W33C4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, avec épaulement central sur bague intérieure, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:30

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur150 mm
D - Diamètre Extérieur250 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure100 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure167,1 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure216,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification3
b - Largeur rainure13,15 mm
k - Diamètre trou6 mm
Référence du manchon associéAH24130
Classe de Jeu RadialC4
Masse18,62 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1140 kN
C0 - Capacité Charge Statique1510 kN
Cu - Charge limite à la fatigue149 kN
e - Coefficient0.36
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.81
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.85
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.76
N ref - Vitesse thermique de référence1500 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique2100 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)8,704 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,296 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,373 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,435 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI162 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE238 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image