Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, avec épaulement central sur bague intérieure, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 150 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 250 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 100 mm |
| d2 - Diamètre extérieur bague intérieure | 167,1 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 216,4 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 2,1 mm |
| Nb de trous de lubrification | 3 |
| b - Largeur rainure | 13,15 mm |
| k - Diamètre trou | 6 mm |
| Classe de Jeu Radial | C3 |
| Masse | 18,94 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 1140 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 1510 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 149 kN |
| e - Coefficient | 0.36 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 1.81 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 1.85 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 2.76 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 1500 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 2100 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 8,704 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 11,296 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 7,373 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,435 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da max - Diamètre max épaulement BI | 0 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 162 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 238 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 2 mm |
Industry Calcul Factors