Roulements à rotule sur rouleaux

24134EAK30W33C3 - SNR

24134EAK30W33C3

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, avec épaulement central sur bague intérieure, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:30

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur170 mm
D - Diamètre Extérieur280 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure109 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure191,501 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure243,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2,1 mm
Nb de trous de lubrification3 ou 4
b - Largeur rainure14,139 mm
k - Diamètre trou6 mm
Référence du manchon associéAH24134
Classe de Jeu RadialC3
Masse25,47 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1370 kN
C0 - Capacité Charge Statique1900 kN
Cu - Charge limite à la fatigue181 kN
e - Coefficient0.35
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.87
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.91
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.85
N ref - Vitesse thermique de référence1300 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique1800 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)9,223 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,777 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,887 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,944 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,439 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI182 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE268 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image