• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

24136EAW33C4 - SNR

24136EAW33C4

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, avec épaulement central sur bague intérieure, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur180 mm
D - Diamètre Extérieur300 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure118 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure200,263 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure260,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
Nb de trous de lubrification3 ou 4
b - Largeur rainure15,333 mm
k - Diamètre trou7 mm
Classe de Jeu RadialC4
Masse32,13 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique1600 kN
C0 - Capacité Charge Statique2180 kN
Cu - Charge limite à la fatigue204 kN
e - Coefficient0.36
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.83
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.87
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.79
N ref - Vitesse thermique de référence1200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique1700 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)8,703 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)11,297 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)7,373 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)3,687 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,435 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI0 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI194 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE286 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image