Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, avec épaulement central sur bague intérieure, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | |
|---|---|
| Marque | SNR |
| d - Diamètre Intérieur | 190 mm |
| D - Diamètre Extérieur | 320 mm |
| B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure | 128 mm |
| d2 - Diamètre extérieur bague intérieure | 214,537 mm |
| D1 - Diamètre intérieur bague extérieure | 276,4 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 3 mm |
| Nb de trous de lubrification | 3 ou 8 |
| b - Largeur rainure | 16,642 mm |
| k - Diamètre trou | 8 mm |
| Classe de Jeu Radial | C3 |
| Masse | 40,68 kg |
| PERFORMANCE PRODUIT | |
|---|---|
| C - Capacité charge dynamique | 1830 kN |
| C0 - Capacité Charge Statique | 2580 kN |
| Cu - Charge limite à la fatigue | 236 kN |
| e - Coefficient | 0.37 |
| Y0 - Coefficient charge statique axiale | 1.8 |
| Y1 - Coefficient charge axiale inférieur | 1.84 |
| Y2 - Coefficient charge axiale supérieur | 2.74 |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 1100 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 1600 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | |
|---|---|
| BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 9,175 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 11,825 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 7,573 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 3,787 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,437 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | |
|---|---|
| da max - Diamètre max épaulement BI | 0 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 204 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 306 mm |
| ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement | 2,5 mm |