Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux, cage tôle, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:30
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements . Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque SNR d - Diamètre Intérieur 240 mm D - Diamètre Extérieur 400 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 160 mm d2 - Diamètre extérieur bague intérieure 269 mm D1 - Diamètre intérieur bague extérieure 348,1 mm rs - Rayon mini de Raccordement 4 mm Nb de trous de lubrification 3 ou 8 b - Largeur rainure 19,37 mm k - Diamètre trou 12 mm Référence du manchon associé H24148 Classe de Jeu Radial CN Masse 75,45 kg
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 2860 kN C0 - Capacité Charge Statique 3990 kN Cu - Charge limite à la fatigue 342 kN e - Coefficient 0.35 Y0 - Coefficient charge statique axiale 1.88 Y1 - Coefficient charge axiale inférieur 1.92 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 2.86 N ref - Vitesse thermique de référence 800 tr/min N lim - Vitesse limite Mécanique 1300 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 200 °C
FREQUENCES ROULEMENT BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) 8,642 Hz BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) 11,358 Hz BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) 7,036 Hz BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) 3,518 Hz FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) 0,432 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 0 mm da min - Diamètre mini épaulement BI 257 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 383 mm ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement 3 mm
Industry Calcul Factors