Problème de connexion au site ? Videz le cache de votre navigateur puis rechargez la page : Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Merci de votre compréhension.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Roulements à rotule sur rouleaux
24152EMK30D1 - NTN
Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
NTN
d - Diamètre Intérieur
260 mm
D - Diamètre Extérieur
440 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
180 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure
0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure
371 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
4 mm
Nb de trous de lubrification
8
b - Largeur rainure
27 mm
k - Diamètre trou
16 mm
Classe de Jeu Radial
CN
Masse
109 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
3290 kN
C0 - Capacité Charge Statique
4880 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
147 kN
e - Coefficient
0.4
Y0 - Coefficient charge statique axiale
1.65
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur
1.69
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
2.52
N lim - Vitesse limite Lubrification huile
1090 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse
850 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI
277 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE
423 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement