• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

24180B - NTN

24180B

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur400 mm
D - Diamètre Extérieur650 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure250 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure552 mm
rs - Rayon mini de Raccordement6 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure33 mm
k - Diamètre trou20 mm
Classe de Jeu RadialCN
Masse329 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique5650 kN
C0 - Capacité Charge Statique10300 kN
Cu - Charge limite à la fatigue585 kN
e - Coefficient0.38
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.73
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.77
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.63
N lim - Vitesse limite Lubrification huile560 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse430 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI428 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE622 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image