• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rotule sur rouleaux

241/600BL1K30 - NTN

241/600BL1K30

Roulement à rotule sur deux rangées de rouleaux asymétriques, avec épaulement central sur bague intérieure, cage massive 2 parties usinée centrée sur bague intérieure, rainure et trous de lubrification sur bague extérieure, alésage conique 1:30

Le roulement à rotule sur 2 rangées de rouleaux supporte des charges importantes et des défauts d'alignements. Ce type de roulement à rouleaux est bien adapté aux conditions sévères de fonctionnement : régime de chocs ou de vibrations (concasseurs, tamis vibrants, manutention lourde, ... Avec ULTAGE, NTN offre en standard des performances d'endurance et de longévité inégalées.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur600 mm
D - Diamètre Extérieur980 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure375 mm
d2 - Diamètre extérieur bague intérieure0 mm
D1 - Diamètre intérieur bague extérieure832,3 mm
rs - Rayon mini de Raccordement7,5 mm
Nb de trous de lubrification8
b - Largeur rainure42 mm
k - Diamètre trou25 mm
Référence du manchon associéAH241/600
Classe de Jeu RadialCN
Masse1110 kg
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique11900 kN
C0 - Capacité Charge Statique23200 kN
Cu - Charge limite à la fatigue1130 kN
e - Coefficient0.37
Y0 - Coefficient charge statique axiale1.77
Y1 - Coefficient charge axiale inférieur1.81
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur2.7
N lim - Vitesse limite Lubrification huile340 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse260 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da min - Diamètre mini épaulement BI632 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE948 mm
ra max - Rayon max de raccordement arbre & logement6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image