Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre intérieur rondelle arbre | 160 mm |
| D - Diamètre extérieur rondelle de logement | 225 mm |
| D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement | 188 mm |
| d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre | 219 mm |
| T - Hauteur de butée | 39 mm |
| C - Largeur de la rondelle de logement | 19 mm |
| Masse | 4,88 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 400 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 1460 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 126 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 1700 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 1,5 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 206 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 189 mm |