Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre intérieur rondelle arbre | 90 mm |
| D - Diamètre extérieur rondelle de logement | 155 mm |
| D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement | 117 mm |
| d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre | 148,5 mm |
| T - Hauteur de butée | 39 mm |
| C - Largeur de la rondelle de logement | 19 mm |
| Masse | 3,08 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 320 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 915 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 84 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 2300 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 1,5 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 1,5 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 140 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 120 mm |