Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur rondelle arbre | 140 mm |
| D - Diamètre extérieur rondelle de logement | 240 mm |
| D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement | 178,8 mm |
| d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre | 213,7 mm |
| T - Hauteur de butée | 60 mm |
| C - Largeur de la rondelle de logement | 30 mm |
| B - Largeur de la rondelle arbre | 38,5 mm |
| B2 - Distance grande face rondelle arbre / cage tôle | 52,4 mm |
| a - Position Point Application Charges | 82 mm |
| Matière Cage | Tôle |
| Masse | 10,5 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 857 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 2920 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 293 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 1500 tr/min |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 1400 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 2500 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 9,592 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 11,408 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 7,3 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 3,65 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,457 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 2 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 2,1 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 208 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 185 mm |
| db1 - Diamètre max épaulement rondelle arbre | 148 mm |
| db2 - Diamètre max entretoise | 154 mm |