Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur rondelle arbre | 240 mm |
| D - Diamètre extérieur rondelle de logement | 380 mm |
| D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement | 294,8 mm |
| d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre | 343,7 mm |
| T - Hauteur de butée | 85 mm |
| C - Largeur de la rondelle de logement | 40,5 mm |
| B - Largeur de la rondelle arbre | 54 mm |
| B2 - Distance grande face rondelle arbre / cage tôle | 75 mm |
| a - Position Point Application Charges | 135 mm |
| Matière Cage | Tôle |
| Masse | 33,4 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 1820 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 6630 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 579 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 900 tr/min |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 850 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 1500 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 10,096 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 11,904 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 7,669 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 3,835 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,459 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 3 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 4 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 336 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 305 mm |
| db1 - Diamètre max épaulement rondelle arbre | 249 mm |
| db2 - Diamètre max entretoise | 256 mm |