Butées à rotule sur rouleaux

29356E - SNR

29356E

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre intérieur rondelle arbre280 mm
D - Diamètre extérieur rondelle de logement440 mm
D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement342,1 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre401,7 mm
T - Hauteur de butée95 mm
C - Largeur de la rondelle de logement45,5 mm
B - Largeur de la rondelle arbre62 mm
B2 - Distance grande face rondelle arbre / cage tôle84 mm
a - Position Point Application Charges158 mm
Matière CageTôle
Masse49,5 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique2210 kN
C0a - Capacité charge axiale statique8490 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue706 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile800 tr/min
N ref - Vitesse thermique de référence750 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique1300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)10,616 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)12,384 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,277 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,139 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,462 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE390 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI355 mm
db1 - Diamètre max épaulement rondelle arbre293 mm
db2 - Diamètre max entretoise302 mm
undefined