Se connecter
Pour ajouter ce produit au panierDocumentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | NTN |
| d - Diamètre intérieur rondelle arbre | 360 mm |
| D - Diamètre extérieur rondelle de logement | 560 mm |
| D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement | 448 mm |
| d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre | 540 mm |
| T - Hauteur de butée | 122 mm |
| C - Largeur de la rondelle de logement | 59 mm |
| Masse | 112 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 3000 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 11100 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 915 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 590 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 4 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 5 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 495 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 450 mm |