Documentation
Product information
| DEFINITION TECHNIQUE | | Marque | SNR |
| d - Diamètre intérieur rondelle arbre | 240 mm |
| D - Diamètre extérieur rondelle de logement | 440 mm |
| D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement | 320 mm |
| d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre | 393 mm |
| T - Hauteur de butée | 122 mm |
| C - Largeur de la rondelle de logement | 59 mm |
| B - Largeur de la rondelle arbre | 76 mm |
| B2 - Distance grande face rondelle arbre / cage tôle | 103 mm |
| a - Position Point Application Charges | 142 mm |
| Matière Cage | Tôle |
| Masse | 73,5 kg |

| PERFORMANCE PRODUIT | | Ca - Capacité charge axiale dynamique | 2980 kN |
| C0a - Capacité charge axiale statique | 9850 kN |
| Cua - Charge axiale limite à la fatigue | 834 kN |
| N lim - Vitesse limite Lubrification huile | 750 tr/min |
| N ref - Vitesse thermique de référence | 750 tr/min |
| N lim - Vitesse limite Mécanique | 1400 tr/min |
| Tmin - Température mini de Fonctionnement | -40 °C |
| Tmax - Température max de Fonctionnement | 200 °C |
| FREQUENCES ROULEMENT | | BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min) | 7,573 Hz |
| BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min) | 9,427 Hz |
| BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min) | 5,736 Hz |
| BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min) | 2,868 Hz |
| FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min) | 0,445 Hz |
| DIMENSIONS D'INSTALLATION | | ras max - Rayon max raccordement arbre & logement | 5 mm |
| rs - Rayon mini de Raccordement | 6 mm |
| Da max - Diamètre max épaulement BE | 377 mm |
| da min - Diamètre mini épaulement BI | 335 mm |
| db1 - Diamètre max épaulement rondelle arbre | 258 mm |
| db2 - Diamètre max entretoise | 276 mm |