Butées à rotule sur rouleaux

294/500 - NTN

294/500

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre intérieur rondelle arbre500 mm
D - Diamètre extérieur rondelle de logement870 mm
D1 - Diamètre intérieur rondelle de logement661 mm
d1 - Diamètre extérieur rondelle arbre830 mm
T - Hauteur de butée224 mm
C - Largeur de la rondelle de logement107 mm
B - Largeur de la rondelle arbre216 mm
a - Position Point Application Charges290 mm
Matière CageLaiton
Masse569 kg
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
Ca - Capacité charge axiale dynamique8450 kN
C0a - Capacité charge axiale statique33000 kN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue1610 kN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile340 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement200 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
ras max - Rayon max raccordement arbre & logement8 mm
rs - Rayon mini de Raccordement9,5 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE750 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI670 mm
undefined