Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
17 mm
D - Diamètre Extérieur
40 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
12 mm
C - Largeur de la bague extérieure
11 mm
T - Largeur totale
13,25 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure
28,5 mm
a - Position Point Application Charges
9,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement
1 mm
Masse
0,08 kg
Libellé ISO355
T2DB017
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
22,7 kN
A2 - Coefficient matière
1
C0 - Capacité Charge Statique
21,9 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
2,65 kN
e - Coefficient
0.35
Y0 - Coefficient charge statique axiale
0.96
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
1.74
N ref - Vitesse thermique de référence
9700 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
19000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
6,157 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
8,843 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
5,266 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)