• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

30206A - SNR

30206A

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur30 mm
D - Diamètre Extérieur62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure16 mm
C - Largeur de la bague extérieure14 mm
T - Largeur totale17,25 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure45,1 mm
a - Position Point Application Charges13,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Masse0,232 kg
Libellé ISO355T3DB030
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique47,4 kN
A2 - Coefficient matière1
C0 - Capacité Charge Statique50,5 kN
Cu - Charge limite à la fatigue6,2 kN
e - Coefficient0.37
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.88
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.6
N ref - Vitesse thermique de référence7300 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique12000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)7,121 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,879 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,823 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,912 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,419 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI37 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI35,5 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE53 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE56,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE57 mm
Ca - Dégagement mini Ca2 mm
Cb - Dégagement mini Cb3 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image