Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
40 mm
D - Diamètre Extérieur
90 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
23 mm
C - Largeur de la bague extérieure
20 mm
T - Largeur totale
25,25 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure
63,3 mm
a - Position Point Application Charges
19,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement
1,5 mm
Masse
0,748 kg
Libellé ISO355
T2FB040
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
100 kN
A2 - Coefficient matière
1
C0 - Capacité Charge Statique
108 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
13,2 kN
e - Coefficient
0.35
Y0 - Coefficient charge statique axiale
0.96
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
1.74
N ref - Vitesse thermique de référence
5700 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
8400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
6,569 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
9,431 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
5,273 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)