• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

30309A - SNR

30309A

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur100 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure25 mm
C - Largeur de la bague extérieure22 mm
T - Largeur totale27,25 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure70,8 mm
a - Position Point Application Charges21,4 mm
rs - Rayon mini de Raccordement2 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1,5 mm
Masse0,984 kg
Libellé ISO355T2FB045
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique120 kN
A2 - Coefficient matière1
C0 - Capacité Charge Statique131 kN
Cu - Charge limite à la fatigue15,9 kN
e - Coefficient0.35
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.96
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.74
N ref - Vitesse thermique de référence5100 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique7500 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,569 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,431 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,273 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,637 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,411 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI59 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI55 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE86 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE91,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE93 mm
Ca - Dégagement mini Ca3 mm
Cb - Dégagement mini Cb5 mm
ra max - Rayon max de raccordement2 mm
r1a - Rayon max de raccordement1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image