• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

30316U - NTN

30316U

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueNTN
d - Diamètre Intérieur80 mm
D - Diamètre Extérieur170 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure39 mm
C - Largeur de la bague extérieure33 mm
T - Largeur totale42,5 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure122,5 mm
a - Position Point Application Charges34 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,5 mm
Masse4,41 kg
Libellé ISO355T2GB080
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique325 kN
C0 - Capacité Charge Statique350 kN
Cu - Charge limite à la fatigue39,5 kN
A2 - Coefficient matière1
e - Coefficient0.35
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.96
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.74
N lim - Vitesse limite Lubrification huile3000 tr/min
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse2300 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI102 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI94 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE148 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE158 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE159 mm
Ca - Dégagement mini Ca4 mm
Cb - Dégagement mini Cb9,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image