Passer à En-tête Passer à Contenu principal Passer à Pied de page
Roulement à rouleaux coniques, cage tôle
Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Se connecter Pour ajouter ce produit au panier Documentation Product information DEFINITION TECHNIQUE Marque NTN d - Diamètre Intérieur 90 mm D - Diamètre Extérieur 190 mm B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure 43 mm C - Largeur de la bague extérieure 30 mm T - Largeur totale 46,5 mm d1 - Diamètre extérieur bague intérieure 140 mm a - Position Point Application Charges 59 mm rs - Rayon mini de Raccordement 4 mm r1s - Rayon mini de Raccordement 3 mm Masse 5,58 kg Libellé ISO355 T7GB090
PERFORMANCE PRODUIT C - Capacité charge dynamique 300 kN C0 - Capacité Charge Statique 320 kN Cu - Charge limite à la fatigue 35,5 kN A2 - Coefficient matière 1 e - Coefficient 0.83 Y0 - Coefficient charge statique axiale 0.4 Y2 - Coefficient charge axiale supérieur 0.73 N lim - Vitesse limite Lubrification huile 2400 tr/min N lim - Vitesse limite Lubrification graisse 1800 tr/min Tmin - Température mini de Fonctionnement -40 °C Tmax - Température max de Fonctionnement 120 °C
DIMENSIONS D'INSTALLATION da max - Diamètre max épaulement BI 109 mm db min - Diamètre mini épaulement BI 108 mm Da min - Diamètre mini épaulement BE 151 mm Da max - Diamètre max épaulement BE 176 mm Db min - Diamètre mini épaulement BE 179 mm Ca - Dégagement mini Ca 6 mm Cb - Dégagement mini Cb 16,5 mm ra max - Rayon max de raccordement 3 mm r1a - Rayon max de raccordement 2,5 mm
Industry Calcul Factors