Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

31315A - SNR

31315A

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur75 mm
D - Diamètre Extérieur160 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure37 mm
C - Largeur de la bague extérieure26 mm
T - Largeur totale40 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure117 mm
a - Position Point Application Charges49,9 mm
rs - Rayon mini de Raccordement3 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement2,5 mm
Masse3,38 kg
Libellé ISO355T7GB075
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique228 kN
A2 - Coefficient matière1
C0 - Capacité Charge Statique259 kN
Cu - Charge limite à la fatigue30,1 kN
e - Coefficient0.83
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.4
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur0.73
N ref - Vitesse thermique de référence3200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique4400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)6,732 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)9,268 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)5,389 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)2,695 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,421 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI91 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI87 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE127 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE148 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE151 mm
Ca - Dégagement mini Ca6 mm
Cb - Dégagement mini Cb14 mm
ra max - Rayon max de raccordement2,5 mm
r1a - Rayon max de raccordement2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image