Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.
Documentation
Product information
DEFINITION TECHNIQUE
Marque
SNR
d - Diamètre Intérieur
35 mm
D - Diamètre Extérieur
62 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure
18 mm
C - Largeur de la bague extérieure
14 mm
T - Largeur totale
18 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure
50,5 mm
a - Position Point Application Charges
15,2 mm
rs - Rayon mini de Raccordement
1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement
1 mm
Masse
0,225 kg
Libellé ISO355
T4CC035
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique
45,1 kN
A2 - Coefficient matière
1
C0 - Capacité Charge Statique
59,1 kN
Cu - Charge limite à la fatigue
7,2 kN
e - Coefficient
0.45
Y0 - Coefficient charge statique axiale
0.73
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur
1.32
N ref - Vitesse thermique de référence
6900 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique
12000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement
-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement
120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)
10,211 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)
12,789 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)
8,434 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)