Dans le cadre d’une maintenance technique, la commande en ligne NTN Europe sera indisponible dimanche 5 juillet de 08h00 à 12H00 (UTC+02:00).

Merci de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

32008A - SNR

32008A

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur40 mm
D - Diamètre Extérieur68 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure19 mm
C - Largeur de la bague extérieure14,5 mm
T - Largeur totale19 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure54,8 mm
a - Position Point Application Charges15 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Masse0,271 kg
Libellé ISO355T3CD040
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique54,2 kN
A2 - Coefficient matière1
C0 - Capacité Charge Statique71,1 kN
Cu - Charge limite à la fatigue8,7 kN
e - Coefficient0.38
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.87
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.58
N ref - Vitesse thermique de référence6200 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique10000 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)10,171 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)12,829 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,275 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,138 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,442 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI46 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI45,5 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE60 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE62,5 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE65 mm
Ca - Dégagement mini Ca4 mm
Cb - Dégagement mini Cb4,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image