Roulements à rouleaux coniques, à 1 rangée

32009A - SNR

32009A

Roulement à rouleaux coniques, cage tôle

Le roulement à rouleaux coniques à 1 rangée est disponible en cote métriques (normes ISO 355 et JIS B 1512) et en cote pouce (norme ABMA, série métriques J comprise). La version 1 rangée de la gamme roulements à rouleaux coniques est la plus utilisée et se monte généralement en opposition.

Documentation

Product information

DEFINITION TECHNIQUE
MarqueSNR
d - Diamètre Intérieur45 mm
D - Diamètre Extérieur75 mm
B - Largeur du roulement ou de la bague intérieure20 mm
C - Largeur de la bague extérieure15,5 mm
T - Largeur totale20 mm
d1 - Diamètre extérieur bague intérieure61,4 mm
a - Position Point Application Charges16,6 mm
rs - Rayon mini de Raccordement1 mm
r1s - Rayon mini de Raccordement1 mm
Masse0,338 kg
Libellé ISO355T3CC045
undefined
PERFORMANCE PRODUIT
C - Capacité charge dynamique61 kN
A2 - Coefficient matière1
C0 - Capacité Charge Statique81,4 kN
Cu - Charge limite à la fatigue9,9 kN
e - Coefficient0.39
Y0 - Coefficient charge statique axiale0.84
Y2 - Coefficient charge axiale supérieur1.53
N ref - Vitesse thermique de référence5600 tr/min
N lim - Vitesse limite Mécanique9400 tr/min
Tmin - Température mini de Fonctionnement-40 °C
Tmax - Température max de Fonctionnement120 °C
FREQUENCES ROULEMENT
BPFO - Fréquence de passage sur bague extérieure (60 tr/min)10,223 Hz
BPFI - Fréquence de passage sur bague intérieure (60 tr/min)12,777 Hz
BSF - Fréquence de passage élément roulant (60 tr/min)8,606 Hz
BRF - Fréquence de rotation élément roulant (60 tr/min)4,303 Hz
FTF - Fréquence de rotation cage (60 tr/min)0,444 Hz
DIMENSIONS D'INSTALLATION
da max - Diamètre max épaulement BI51 mm
db min - Diamètre mini épaulement BI50,5 mm
Da min - Diamètre mini épaulement BE67 mm
Da max - Diamètre max épaulement BE69,7 mm
Db min - Diamètre mini épaulement BE72 mm
Ca - Dégagement mini Ca4 mm
Cb - Dégagement mini Cb4,5 mm
ra max - Rayon max de raccordement1 mm
r1a - Rayon max de raccordement1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image